CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

TVR PRO

Web_TVRpro.jpg

TVR PRO

Sistemas de alta eficiencia y una superficie de suelo altamente optimizada que conforman, junto con la línea TVR Ultra, TVR Mini y TVR Water, toda la línea Trane VRF.

El nuevo TVR Pro de Trane está disponible para 220 y 380V, tiene módulos de hasta 30 hp que pueden componer sistemas de hasta 90 hp, siendo la opción más rentable del mercado.

Tienen características similares a TVR Ultra, en la que destaca el SGE - Energy Management System, que realiza el control de la temperatura del refrigerante y permite reducciones de consumo adicionales del orden del 30%.

Todas las unidades y controles de evaporador son compatibles con toda la línea VRF de Trane.

Compresores de Alta Eficiencia

Tanto TVR Ultra como TVR Pro tienen compresores DC Inverter potentes y efi cientes con tecnología de vanguardia que garantiza una regulación precisa de la temperatura y un uso de energía altamente eficiente.

  • Diseño mejorado del compresor - Mejor desempeño general.
  • Tecnología de inyección de vapor - Mejora la calefacción.
  • Estructura de la cámara de alta presión - Mejor lubricación, menor nivel de ruido y mayor estabilidad.
  • Diseño avanzado de rodamientos para operación de alta velocidad - Más amplio rango de frecuencia.
  • Mejor manejo del aceite - Nueva circulación de aceite, bomba de aceite de engranajes de desplazamiento positivo y equilibrio dinámico de aceite.
  • Nuevo motor BLDC - Mayor eficiencia, especialmente bajo condiciones de carga parcial.
  • Mejora de la válvula de liberación - Reducción de ruido y mejor rendimiento.