GET Modelos
Bomba de calor de fuente de agua de pila vertical Axiom ™
GET Modelos
Bomba de calor de fuente de agua de pila vertical Axiom ™
0.75 - 3 Toneladas
Características principales:
- Varias capacidades y tamaños de gabinete para elegir.
- Opción de motor de ventilador ECM para mayor eficiencia.
- Múltiples opciones de suministro de aire para mayor flexibilidad.
- Funciones de fácil instalación y servicio.
- Encargado, probado y certificado cuando se envía
Perfecto para edificios de gran altura con varios inquilinos
Muchos pisos y muchos inquilinos, pero una necesidad similar: calefacción y refrigeración de bajo consumo, fáciles de instalar y fiables. La bomba de calor de fuente de agua de pila vertical Axiom ™ de Trane se fabrica bajo pedido. Las unidades montadas en el piso están diseñadas para ser "empotradas" detrás de paneles de yeso para combinar con la decoración. Ideal para dormitorios, hoteles, apartamentos e instalaciones de vida asistida. Los modelos Vertical Stack GET pueden proporcionar una comodidad óptima para los ocupantes con una durabilidad duradera.
- Disponible en configuraciones de motor PSC y ECM.
- Seis capacidades de unidad y tres tamaños de gabinete para flexibilidad de instalación.
- Controles inteligentes fáciles de usar.
Más eficiencia, funcionamiento más silencioso con motor de ventilador ECM opcional
Cambie el motor PSC por un motor de ventilador ECM opcional y aumente la eficiencia energética de la unidad en un 16%, además de proporcionar CFM constante y un funcionamiento más silencioso. El modo "solo ventilador" reduce el flujo de aire al 80%. El diseño extra silencioso incluye opciones de sonido mejoradas y de lujo.
Flexibilidad para cumplir con diferentes requisitos de flujo de aire
Debido a que las unidades están empotradas directamente detrás de la pared del espacio del inquilino, los conductos son opcionales. Pero todavía tiene opciones con Vertical Stack GET:
- Diseños opcionales con o sin conductos.
- Elección de las aberturas de suministro de aire.
- Gabinete de menor altura para aplicaciones con conductos

Diseñado para una instalación más rápida
Trane diseñó Vertical Stack GET para una instalación mecánica más rápida y una medición individual para inquilinos. En edificios de varios pisos, las unidades pueden apilarse de piso a piso para minimizar los costos de tuberías y electricidad. Trane ayuda a que la instalación sea más rápida con:
Acelere el tiempo de instalación con:
- Tubería vertical suministrada de fábrica.
- Dos opciones de control de flujo de agua montadas en fábrica con filtro y válvula de aislamiento..
- Termostatos de conexión rápida o sensores de zona
Fácil de mantener
El mantenimiento es importante para cualquier sistema HVAC, y Trane facilita las tareas de la unidad de apilado vertical con:
- Fácil acceso para mantenimiento de filtros o acceso al chasis.
- Chasis extraíble / reemplazable.
- Accesibilidad de mantenimiento para limpieza de serpentines / aletas.
- Puertos de servicio de alta y baja presión frontales de fácil acceso.
- Opción de puerta acústica con bisagras a prueba de manipulaciones.
- Bandeja de drenaje del chasis resistente a la corrosión.
- Opción de fusible y interruptor montado en la unidad.

Calidad de Trane en la que puede confiar
Debido a que es un producto de Trane, también viene con tranquilidad. Todas las bombas de calor de fuente de agua Vertical Stack se ponen en servicio y se prueban antes de salir de fábrica, por lo que todo lo que queda es la instalación y la puesta en marcha.
Literatura de producto
Brochure
-
Trane Axiom Full Product Line BrochureWSHP-SLB039-EN381KB
-
Trane Axiom Vertical Stack Product SheetWSHP-SLB046-EN
Catalog
-
Vertical Stack WSHP Product CatalogWSHP-PRC020*-EN
-
Hose Kit Accessories CatalogWSHP-PR025*-EN666KB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Vertical Stack WSHP IOMWSHP-SVX10*-EN3MB