Los productos VRF Trane® / Mitsubishi Electric incluyen una variedad de unidades exteriores, unidades interiores, soluciones de ventilación, controles y más para diseñar un sistema VRF completo para cualquier tipo de edificio.
N-Gen_City-Multi_Double-Module_992x744.jpg
Recuperación de Calor condesado por Aire: Serie R2
La Serie R2 proporciona calefacción y refrigeración simultáneas a varias zonas de un edificio.
Todos los modelos de unidades interiores, desde cassettes de techo hasta techo oculto, brindan la máxima comodidad y cuentan con un funcionamiento silencioso y fácil mantenimiento. Mientras que en el corazón del sistema, el controlador de ramaL permite calentar y enfriar simultáneamente.
Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon® están diseñados específicamente para acondicionar hasta el 100% del aire exterior durante todo el año, reducir las cargas latentes, mejorar la comodidad y la eficiencia energética de todo el sistema del edificio y mantener la calidad del aire interior.