Sistemas divididos: 2 - 162 toneladas
Sistemas divididos más pequeños
La cartera de sistemas divididos de Trane incluye una línea completa de acondicionadores de aire y bombas de calor para pequeñas aplicaciones comerciales. Los manipuladores de aire a juego están disponibles con motores de velocidad única o variable para brindar comodidad con eficiencia energética durante todo el año.
1,5 - 5 toneladas
Odyssey® Sistemas split comerciales ligeros
Los sistemas divididos comerciales ligeros Odyssey de Trane ofrecen un rendimiento flexible y confiable. Aumenta la eficiencia energética entre un 8 y un 12% y ofrece una capacidad nominal completa en las condiciones de diseño. Fácil de instalar y reparar.
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?