CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Características de vanguardia

  • Opciones adecuadas para un confort eficiente en el edificio

    Alta eficiencia y bajo nivel de ruido son las características distintivas de todos nuestros enfriadores enfriados por aire. Nuestra sólida cartera incluye un amplio mapa operativo, para que pueda encontrar la solución adecuada para su edificio. Ofrecemos una variedad de tamaños de tonelaje, eficiencias y características de rendimiento para satisfacer sus necesidades. Ya sea que necesite una enfriadora clásica con un rendimiento confiable o una enfriadora ecológica con refrigerante de próxima generación, hay un modelo de Trane para usted.

  • Soluciones personalizables

    Entendemos que necesita opciones porque lo que funciona para un proyecto puede no funcionar para otro, incluso con especificaciones similares. La ubicación, las tarifas de los servicios públicos y las características arquitectónicas introducen variables desafiantes que deben tenerse en cuenta. Nuestra amplia selección brinda a los clientes la posibilidad de realizar personalizaciones específicas de equipos con la oportunidad de reducir la intensidad energética y el impacto ambiental.

  • Opciones de alta eficiencia y bajo nivel de ruido

    Existe una solución de Trane adecuada para usted. Ya sea que su prioridad sea lograr los requisitos locales de eficiencia energética, obtener créditos LEED®, obtener reembolsos de servicios públicos o cumplir con los requisitos acústicos, existe una solución de Trane para usted.Puede estar tranquilo sabiendo que cada producto de Trane está respaldado por más de 100 años de confiabilidad y rendimiento comprobados

Rendimiento probado respaldado por una cuidadosa ingeniería

Explore la gama completa de Chillers de aire que ofrece Trane.

Air-cooled Chillers

Series R Helical Rotary Chiller
De un vistazo:
  • Rango de capacidad: 140 a 500 toneladas
  • Refrigerante: R-134a
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,6-15,4 (estándar); 14,2-15,9 (alta eficiencia); 14.1-15.2 (extra alta eficiencia)
Sintesis Air-Cooled Chiller

De un vistazo:

  • Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)
Ascend Air-Cooled Chiller

De un vistazo:

  • Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
  • Refrigerante: R-410A
  • Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
Ascend Air-Cooled Chiller

At a Glance:

  • Rango de capacidad: 150 a 450 toneladas Refrigerante: R-134a
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 19,7-21,6
  • Enfriamiento gratuito
Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

De un vistazo:

  • Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
  • Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
  • Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
  • Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
CGAD Air-Cooled Scroll Chiller

De un vistazo:

  • Rango de capacidad: 20 a 150 toneladas (50 y 60 Hz)
  • Refrigerante: R-407C
CMAC Air-Cooled Scroll Chiller

De un vistazo:

  • Controlador Tracer™ UC800 con software vanguardista para las unidades de 4 tubos
  • Uno a cuatro circuitos frigoríficos con válvulas precisas de expansión electrónicas
Air-Cooled Chillers Model RTAG

La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.