Sistemas HVAC autónomos de tamaño pequeño a grande de Trane de 20 a 100 toneladas
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Creando un ambiente cómodo y acogedor para 1177 West Hastings
4 Preguntas para determinar la Estrategia de Actualización de su Equipo
Sistemas autónomos
La gama de sistemas autónomos de Trane también es ideal para edificios antiguos y proyectos de renovación. Diseñado para caber en ascensores de carga y a través de puertas estándar, las opciones modulares incluyen sistemas "divididos", en los que la sección del ventilador / serpentín se separa de la unidad del condensador, o un sistema completamente modular con diseño de casete con la huella más pequeña y un ensamblaje más rápido .
Un sistema autónomo de Trane es un 17% más eficiente que las unidades de la competencia y puede ofrecer una eficiencia ultra alta con clasificaciones IEER de hasta 20,8 IEER, según el modelo y la configuración seleccionados.
Los controles de microprocesador ofrecen una interfaz directa o de sensor para una eficiencia operativa. Algunos modelos autónomos se pueden conectar a un sistema de automatización de edificios para mejorar la supervisión, el mantenimiento y la optimización del rendimiento.
Con opciones instaladas y probadas en fábrica para reducir el tiempo de mano de obra y el riesgo de instalación, las mejoras diseñadas y el ensamblaje de la unidad modular para ciertos modelos, los sistemas autónomos de Trane facilitan la instalación y el servicio.
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Para preguntas generales o corporativas: