Una tecnología de comunicación y detección que permite que las diferentes partes de un sistema de construcción, desde su HVAC y los controladores de construcción, se comuniquen de forma inalámbrica.
Amplíe su alcance inalámbrico para aumentar la comodidad y el rendimiento de sus inquilinos.
Tranquilidad con el ciclo de vida de las baterías. No es necesario derribar paredes para instalar o reemplazar cables.
Innovador
Habilite una forma más fácil de comunicarse dentro de su edificio. Instalar y ampliar sin cables. Comuníquese entre sensores con facilidad. Air-Fi® simplifica la resolución de problemas.
Esto puede reducir el riesgo y el tiempo de instalación al no preocuparse por alambres
Flexible
Realice cambios en la configuración de su edificio rápidamente, al mismo tiempo que minimiza la interrupción de los ocupantes, sin costo alguno para usted o sus clientes.
Air-Fi® facilita la integración con el protocolo estándar abierto respaldado por los estándares ASHRAE® (BACnet Zigbee®). Agregar o mover controladores de unidades, sensores de zona y otros dispositivos en el futuro puede ser fácil y asequible.
Anterior
Siguiente
two-people-discussing-plans.jpg
¿Cómo Puede Beneficiarte Air-Fi®?
Para los contratistas, simplifica significativamente los proyectos de control de edificios al minimizar las tareas de ingeniería, estimación y gestión de proyectos asociadas con el enlace de comunicación.
Para los propietarios de edificios, proporciona actualizaciones de controles y proyectos de expansión de edificios más fáciles y rentables.
Air-Fi Floor_Plan_Range grey.png
Confiabilidad Inalámbrica con Air-Fi®
La comunicación inalámbrica Trane® Air-Fi® es una solución confiable y flexible que lo libera de las molestias asociadas con los componentes cableados para el sistema de control de su edificio. Con la tecnología inalámbrica Air-Fi, obtiene una resolución de problemas fácil, un rendimiento eficiente y ahorros de costos durante la vida útil del equipo.
También proporciona un funcionamiento sin preocupaciones. El sistema ofrece el doble de rango de señal y cuatro veces las rutas potenciales en comparación con otros sistemas inalámbricos en el mercado para ayudar a prevenir fallas en la comunicación. Además, la batería de por vida* elimina la necesidad de reemplazar las baterías durante la vida útil del sistema y ahorra tiempo y dinero.
New office interior
Comunicaciones Flexibles
No dejes que los cables te aten. La comunicación inalámbrica de Trane® brinda flexibilidad avanzada a su sistema de automatización de edificios.
El cumplimiento de las normas ANSI/ASHRAE® 125-2016 (BACnet Zigbee®) permite un monitoreo y control inalámbrico seguro y confiable sobre los sistemas de edificios comerciales. También cumple con el estándar IEEE® 802.15.4, que garantiza que su sistema de comunicación BAS inalámbrico coexistirá de manera confiable con otros sistemas inalámbricos, incluidos Bluetooth y Wi-Fi.