CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Condensadores comerciales grandes (RAUJ CAUJ)

20 - 120 Toneladas

largesplit-carousel1.jpg
Skyscraper in Munich. Germany. Europe

Unidades condensadoras comerciales: apenas as melhores para os maiores trabalhos

Los mayores desafíos exigen el mejor equipo, y eso significa Trane. Las unidades condensadoras enfriadas por aire de 20 a 120 toneladas de Trane son la opción líder para edificios de oficinas de varios pisos, hoteles, escuelas e instalaciones municipales e industriales. Diseñado para brindar eficiencia, calidad y confiabilidad con:

  • Compresores Scroll 3-D® patentados de Trane
  • Construcción de acero galvanizado calibre 14.
  • Paneles con persianas para mayor resistencia y excelente protección del serpentín.
  • Acabado fosfatado con pintura Trane Slate Grey de secado al aire para mayor durabilidad
  • Serpentín condensador opcional protegido contra la corrosión
Modern office park with green lawn, trees and bench

Tecnología innovadora para un rendimiento confiable y energéticamente eficiente

Todos los modelos comerciales de condensación incluyen compresores Trane 3-D Scroll. Con 12 patentes y un scroll orbital único, estos compresores tienen menos piezas, lo que a su vez significa una vida operativa más larga y confiable. Lo que significa que obtienes calidad duradera.

  • 70 % menos piezas que un compresor alternativo de igual capacidad
  • La espiral de órbita única elimina la necesidad de pistones, bielas, pasadores de muñeca y válvulas.
  • Mayor eficiencia debido a una menor masa giratoria y fricción interna
Smart civil architect engineer inspecting and working outdoors building side with blueprints. engineering and architecture concept.

Elija entre múltiples configuraciones y opciones

Con compresores o sin ellos, configure su unidad de condensador remoto para instalación de enfriadores con compresor o aplicaciones de compresor remoto. Los condensadores con compresores pueden generar agua enfriada de forma remota con la opción de evaporador enfriador remoto, disponible como controlador e interruptor o también con un kit de intercambiador de calor de placas soldadas. Muchas opciones de sistema adicionales le permiten adaptar un condensador comercial grande para una variedad de aplicaciones de construcción:

  • Ambiente bajo
  • Bypass de gas caliente
  • Válvula de servicio de succión
  • Manómetros
largesplit-row4.jpg

No está seguro de lo que necesita? Trane puede ayudar

Los condensadores comerciales grandes de Trane se pueden combinar con muchos controladores de aire y evaporadores enfriadores remotos, incluidas las unidades Performance Climate Changers™ y Odyssey® Light Commercial. Utilice las guías de aplicación y las herramientas de selección de Trane, que incluyen requisitos de tuberías y especificaciones del condensador para facilitar la combinación de los componentes del sistema y la instalación.

Lista completa de opciones de sistemas divididos grandes (RAUJ CAUJ)

  • Ambiente bajo
  • Bypass de gas caliente
  • Válvula de servicio de succión
  • Manómetros
  • Serpentín de condensador protegido contra la corrosión
  • Aisladores
  • Interruptor de flujo
  • Evaporador enfriador remoto
  • Interruptor de desconexión sin fusible
  • Salida de conveniencia
  • cULus
  • Cumplimiento sísmico IBC / OSHPD

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados