Tanque de almacenamiento de energía CALMAC® Ice Bank® Modelo C

Cómo funcionan los tanques de almacenamiento de energía

El almacenamiento de energía térmica es como una "batería HVAC" para el sistema de aire acondicionado de un edificio. Los sistemas de almacenamiento de energía térmica de Trane utilizan equipo de enfriamiento estándar, además de un tanque de almacenamiento de energía para cambiar todas o una parte de las necesidades de enfriamiento de un edificio a las horas nocturnas de menor actividad. Los tanques de almacenamiento de energía del Modelo C almacenan energía en forma de hielo durante los períodos de menor actividad cuando las empresas de servicios públicos generan electricidad de manera más eficiente con menores costos de energía y demanda. El hielo almacenado se usa luego para enfriar a los ocupantes del edificio al día siguiente, durante los períodos pico cuando las tarifas de los servicios públicos están en su punto más alto.

Comodidad y confiabilidad incorporadas

Desarrollados en respuesta a las solicitudes de los clientes para una ubicación más flexible y una instalación más rápida de los tanques de almacenamiento, los tanques CALMAC Modelo C de segunda generación se pueden atornillar entre sí debido a sus cabezales internos y bridas de cuatro pulgadas. Los cabezales internalizados eliminan la mayoría de las tuberías externas (¡80 por ciento!), Lo que resulta en un requisito de huella un 20 por ciento más pequeño y más flexibilidad de disposición de ubicación, lo que reduce el costo de instalación y el tiempo de instalación.

TC_Energy Storage Tanks_NA_EN_High Res_JW53922.jpg

Alta confiabilidad - bajo mantenimiento

El tanque de almacenamiento de energía térmica Modelo C de segunda generación también cuenta con un intercambiador de calor de polietileno 100% soldado y una confiabilidad mejorada, lo que prácticamente elimina el mantenimiento. El tanque está disponible con clasificaciones de presión de hasta 125 psi.

TC_energy storage trends and gaugesNA_EN.PNG

Estrategias de control

Existe una serie de estrategias de control que se pueden utilizar para aprovechar los beneficios del almacenamiento de energía térmica. Sin embargo, hay dos enfoques básicos que definen los límites comunes del diseño de sistemas. Las tarifas eléctricas y el uso del edificio determinarán qué estrategias de control son las mejores para el proyecto.

  • Almacenamiento completo Un enfriador de tamaño lo suficientemente grande para cargar suficiente almacenamiento de energía puede desplazar toda la carga a períodos de menor actividad. 
  • Almacenamiento parcial El enfriador funciona junto con los tanques de almacenamiento de energía CALMAC durante los períodos pico para administrar la carga de enfriamiento del edificio. Durante las horas de menor actividad, el enfriador carga los tanques para su uso durante el período de máxima refrigeración del día siguiente.
Glycol Management System.jpg

Recomendaciones de glicol

Se necesita un fluido secundario que pueda operar y fluir a temperaturas lo suficientemente bajas como para congelar el agua. Se recomienda una solución de glicol a base de etileno o propileno. Se debe utilizar una solución premezclada de una solución de transferencia de calor industrial especialmente formulada para propiedades de baja viscosidad y superior de transferencia de calor. Los HTF de base industrial contienen un sistema inhibidor de corrosión de componentes múltiples que se puede mantener y proporcionar una larga vida útil.

Technician_Customer_iPad_Calmac Ice Tanks_2018.jpg

Mantenimiento

Puede mantener sus tanques CALMAC y el sistema de almacenamiento de energía mediante un proceso de mantenimiento similar al utilizado para la refrigeración convencional.


  • Realice el mantenimiento de la enfriadora según sea necesario.
  • Asegúrese de que los controles funcionen correctamente y estén sincronizados con las tarifas de los servicios públicos.
  • Verifique la salud del líquido de glicol anualmente.
  • Verifique el nivel del agua en los tanques.
  • Agregue biocida según sea necesario para eliminar el crecimiento de algas.

Modelos

¿Busca BIM?

Seleccione su tanque Modelo C a continuación y descargue el archivo CAD para su proyecto.

Recursos

Consulte los enlaces a continuación para obtener más información sobre los beneficios que la energía de almacenamiento térmico puede brindarle.

Otros productos en los que podría estar interesados