RTUD, RTWD, RTHD
Water-Cooled Helical Rotary Chiller
RTUD, RTWD, RTHD
Water-Cooled Helical Rotary Chiller
- Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
- Tipo de compresor: giratorio helicoidal
- Presión media
Fácil de instalar y altamente confiable
Las Series R® helical rotary chillers ofrecen una instalación fácil, flexibilidad de aplicación, alta confiabilidad y eficiencia energética optimizada debido a su diseño de compresor de transmisión directa que utiliza menos partes móviles que los compresores de engranajes.
Control de temperatura preciso
Las enfriadoras de la Serie R son especialmente adecuadas para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un control preciso de la temperatura y, al mismo tiempo, eliminan la necesidad de costosos tanques intermedios.
Su compresor de descarga infinita, amplio rango de temperatura de funcionamiento, válvula de expansión electrónica y temporizadores cortos de anti-reciclaje le dan flexibilidad para casi cualquier sistema de enfriamiento y calefacción de alto rendimiento.
Opciones de refrigerante
Estos Chillers están diseñados para funcionar con refrigerante R-134a o R-513A, un refrigerante no inflamable de próxima generación que ofrece la misma capacidad con un GWP 55% menor.
El tamaño compacto reduce los desafíos de instalación
El reemplazo del Chiller es más rápido, más barato y menos disruptivo debido al tamaño compacto del enfriador, que se adapta a la mayoría de las salas de máquinas existentes sin requerir espacio adicional en el piso o desprendimientos de paredes. La mayoría de las unidades pueden pasar a través de una abertura de puerta estándar, y las conexiones de alimentación de punto único y doble pueden aprovechar el cableado existente.
| SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
| Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
| Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
| Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
| Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
| Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
| Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
| Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
| Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
| Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
Recursos
Brochure
-
Series R Chiller Model RTWDRLC-SLB018-EN
Catalog
-
Series R Chiller Model RTUDRLC-PRC029*-EN5MB
-
Series R Chiller Model RTWD 60 HzRLC-PRC029*-EN
-
Series R Chiller Model RTWD 50 HzRLC-PRC040*-EN
-
Series R Chiller Model RTWDRLC-SVX09*-EN11MB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Series R Chiller Model RTUDRLC-SVX09*-EN15MB
Servicio
Gestión de Sistema
Cada sistema de HVAC necesita TLC ocasional para hacer su mejor trabajo. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de contar con un soporte OEM completo que se brinda a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos contigo para encontrar la solución adecuada.