Chiller Scroll Cold Generator ™ Serie CCAR
CCAR
Características
Los aspectos más destacados de la serie Cold Generator CCAR incluyen:
- Cinco tamaños, 20, 30, 40, 50 y 65 toneladas
- Compresores scroll
- Evaporadores de placas soldadas
- Bolsillos de montacargas y provisiones de elevación
Los controles digitales avanzados incluyen interfaces BACnet® IP y Modbus® Building Management System (BMS) de serie. LonTalk®, Johnson Controls N2® y BACnet® MS / TP están disponibles con una interfaz opcional.
Aplicaciones
Cold Generator scroll chillers son una solución ideal para aplicaciones de enfriamiento de confort, enfriamiento de procesos a baja temperatura y fabricación de hielo en una variedad de instalaciones, que incluyen:
Educación y Salud