CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

05_Air-Cooled_MagneticBearingPackaged_v01.png

Por qué elegir Oil-Free Magnetic Bearing Chillers por Arctic

August 09, 2024

Impulsado por el ultra silencioso compresor sin aceite Turbocor®, este enfriador proporciona un bajo nivel de ruido y bajos costos de mantenimiento.

AdobeStock_106219582.jpeg

El mejor rendimiento de su clase

El Chiller enfriado por agua Agility® proporciona el mejor rendimiento de su clase con un tamaño compacto y una huella optimizada que minimiza los costos de instalación.

Businessmen are shaking hands for business venture and Marketing on energy.

Excede significativamente el estándar ASHRAE

Aprovechando cojinetes magnéticos sin aceite con velocidades mejoradas del compresor y los últimos diseños de intercambiadores de calor patentados por Trane (CHIL ™), el enfriador Agility ofrece valores de carga parcial integrados (IPLV) un 40% mejor que el estándar ASHRAE® 90.1-2016.

AdobeStock_146216308.jpeg

Operación estable y eficiente

El ChillerAgility utiliza un compresor centrífugo semihermético de dos etapas con un motor refrigerado por refrigerante de imán permanente que ofrece un funcionamiento eficiente y estable. Esto permite a los clientes la máxima flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

Recursos

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado

August 09, 2024