CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

VariTrane™ Conducto Único

Descripción del Producto

Estas unidades se aplican generalmente en zonas VAV de solo enfriamiento que no requieren calor durante las horas ocupadas. Si es necesario el calor de la zona local, se puede proporcionar de forma remota (por ejemplo, calor perimetral) o mediante recalentamiento terminal (ya sea eléctrico o serpentines de agua caliente).

Características

  • El diseño del panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
  • Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
  • El sensor de anillo de flujo promedio mide con precisión el flujo de aire en cualquier condición del conducto de entrada.
  • Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
  • Compatible con la mayoría de los controladores para instalación en campo o en fábrica.
  • Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer® para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort ™ (ICS).
  • Unidades disponibles únicamente de enfriamiento (VCCF), recalentamiento de agua caliente (VCWF) o recalentamiento eléctrico (VCEF).

Recursos

Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Actualizaciones de sistemas para Edificios

La tecnología continúa evolucionando, al igual que las defensas de seguridad cibernética, los requisitos de compatibilidad de TI y las expectativas de productividad de los clientes. Trane, como proveedor líder de BAS Controls, se mantiene actualizado con las últimas tendencias tecnológicas innovando para ofrecer a nuestros clientes sistemas seguros, compatibles y con muchas funciones. Cuando un edificio típico tiene algunos años, sus sistemas ya se están quedando atrás. Trane puede mantener un edificio de alto rendimiento manteniendo la automatización de edificios, HVAC, iluminación y plantas centrales actualizadas con las últimas innovaciones de BAS.