Calentadores de Unidades de Gas

Descripción de Producto


Los calentadores de unidad de ventilador de hélice y los calentadores de unidad de gas de ventilador centrífugo están diseñados para su uso en aplicaciones de calefacción de espacios. Los calentadores de la unidad de gas se usan típicamente en áreas con techos altos y están expuestos en el espacio que se va a calentar. Los calentadores de unidades de gas ofrecen un bajo costo de instalación y pueden calentar áreas de gran volumen sin requerir grandes sistemas de conductos.

Los hornos de conducto están diseñados para su uso en aplicaciones con conductos con un dispositivo de manejo de aire separado, como un conjunto de soplador horizontal. Al utilizar una fuente de aire separada, se puede obtener una mayor flexibilidad de aplicación en la entrega del flujo de aire. Se pueden usar hornos de conductos múltiples con una unidad de tratamiento de aire para proporcionar calefacción de zona.

Otros Productos en los que Podría estar Interesado