Rendimiento probado respaldado por una cuidadosa ingeniería
Explore la gama completa de Chillers de aire que ofrece Trane.
Air-cooled Chillers
Series R Helical Rotary Chiller
- Rango de capacidad: 140 a 500 toneladas
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,6-15,4 (estándar); 14,2-15,9 (alta eficiencia); 14.1-15.2 (extra alta eficiencia)
Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
- Refrigerante: R-410A
- Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado
De un vistazo:
- La tecnología AdaptiSpeed® ofrece una gran eficiencia con algunos de los niveles de sonido más bajos de la industria
- Compresor de tornillo de relacion de volumen variable: optimizado para el funcionamiento a velocidad variable, ofrece la maxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
- Conectividad, flexibilidad y facilidad de servicio habilitadas por el controlador de unidad Symbio 800
- Supera ASHRAE® 90.1-2016 Ruta B en un 18 % a plena carga y un 22 % a carga parcial
- EER: Carga completa: 11.4-11.7
Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
De un vistazo:
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)
- Rango de capacidad: 140 a 350TR
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
CMAC Air-Cooled Scroll Chiller
De un vistazo:
- Controlador Tracer™ UC800 con software vanguardista para las unidades de 4 tubos
- Uno a cuatro circuitos frigoríficos con válvulas precisas de expansión electrónicas
Air-Cooled Chillers Model RTAG
La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.