CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Hornos de gas y bobinas de interior

Hornos de gas

Con los sistemas eléctricos y de gas divididos no autónomos convencionales, el sistema de ventilador que mueve el aire a través de los conductos, el módulo del serpentín de enfriamiento y el módulo del horno están ubicados en el interior. Hay disponibles secciones y serpentines de hornos de Trane que descargan aire horizontal o verticalmente. Además, la sección del horno de Trane se puede instalar sin otros componentes del sistema dividido para proporcionar un funcionamiento de solo calefacción. Para obtener más detalles, visite las páginas residenciales de calentadores de gas y bobinas interiores.

gasfurnace-row1.jpg

Confort altamente eficiente en una unidad compacta de gas y electricidad

La cartera de hornos de gas de una y dos etapas de Trane ofrece calefacción altamente eficiente con hasta un 96% de eficiencia anual en la utilización del combustible (AFUE). Ese tipo de eficiencia califica para la mayoría de los reembolsos de servicios públicos y reduce las facturas de servicios públicos. Disponible en capacidades de calefacción de 40 a 140 BTU. Las secciones del calefactor se pueden instalar sin otros componentes del sistema dividido para proporcionar funcionamiento solo de calefacción.

Las características incluyen:

  • Fuente de alimentación 115/1/60
  • Quemadores de tiro multipuerto
  • Motores de cuatro velocidades de accionamiento directo
  • Encendedor de superficie caliente
  • Gabinetes de acero envolventes de gran espesor
  • Intercambiador de calor de acero aluminizado de gran espesor
  • Controles de estado sólido integrados
gasfurnace-row2.jpg

Fácil de especificar e instalar con diseño multipoise de 3 vías para mayor flexibilidad

Las calderas de gas de Trane son más livianas, más fáciles de mover y caben en espacios reducidos, como armarios o sótanos cortos, con dimensiones estándar de la industria. También cuentan con un diseño de múltiples posiciones de 3 vías (para flujo ascendente, horizontal izquierdo y derecho más flujo descendente dedicado) para una especificación más sencilla y flexibilidad de instalación.

  • Se envía listo para instalar, no se requieren kits de conversión
  • Cada modelo tiene al menos dos opciones de ventilación.
gasfurnace-row3.jpg

Componentes superiores para un rendimiento duradero y duradero

La durabilidad comienza con componentes de calidad. Los calefactores a gas de Trane vienen con intercambiadores de calor primarios y secundarios de acero inoxidable resistentes a la corrosión y un sistema de rieles integrado para fácil acceso. El soplador Vortica II, diseñado exclusivamente para los hornos de la serie S de Trane, presenta una eficiencia de flujo de aire mejorada y es fácil de limpiar con una carcasa de dos piezas. La plataforma del soplador también incluye rieles de longitud completa para facilitar su extracción y reemplazo, independientemente del equilibrio.

gasfurnace-row4.jpg

Gama completa de serpentines interiores combinados para mayor eficiencia

Agregue más confiabilidad y eficiencia a una caldera de gas con un serpentín interior Trane combinado. Las baterías interiores sirven para la transferencia de calor, un factor clave para garantizar el confort del edificio durante todo el año. Las características incluyen:

  • TXV sin purga con accesorios mecánicos
  • La carcasa duradera se fija fácilmente al horno
  • Tubo de cobre con aletas de aluminio.
  • Bobina totalmente de aluminio en todos los modelos.
  • Serpentines con bandeja de drenaje; La bandeja tiene doble pendiente y no es corrosiva.
  • Admite aplicaciones de 3 vías en algunos modelos
  • Paneles de puerta interiores y exteriores divididos para facilitar la limpieza del serpentín

Lista completa de características de los hornos de gas de Trane:

  • Fuente de alimentación 115/1/60 
  • Quemadores In-shot multipuerto 
  • Control de estado sólido integrado
  • Encendedor de superficie caliente 
  • Gabinete de acero envolvente de gran calibre 
  • Intercambiador de calor de acero aluminizado de calibre pesado 
  • Acceso de servicio frontal completo 
  • Aire de retorno alternativo inferior / izquierdo / derecho 
  • Deslice el conjunto del ventilador Motores de 4 velocidades de accionamiento directo 
  • Control de ventilador de aire acondicionado incluido Interruptor de seguridad de la puerta del ventilador 
  • Ventilador ajustable y control de límite

Literatura de producto

Modelos

FamilyOrientationModelCapacityPhase
XR95DownflowTDH1040, 065, 085, 1101-phase
XR95UpflowTUH1040, 060, 080, 100, 1201-phase
XT95DownflowTDH1*H040, 065, 085, 1101-phase
XT95UpflowTUH1*H040, 060, 080, 100, 1201-phase
XR80DownflowTDD1040, 060, 080, 100, 120, 1401-phase
XR80UpflowTDD1040, 060, 080, 100, 120, 1401-phase
XT80DownflowTDD1*H060, 080, 100, 1201-phase
XT80UpflowTDD1*H040, 060, 080, 100, 120, 1401-phase
XV80DownflowTDD2060, 080, 100, 120, 1401-phase
XV80UpflowTDD2060, 080, 100, 1201-phase
ModelCapacity
4TXC018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 063, 064
4TXA018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 064
4CXC024, 025, 031, 036, 037, 042, 043, 049, 061
4TXF-H024, 033, 036, 041, 054, 063
4PXA024, 030, 036, 042, 048, 060
4PXC024, 030, 036, 042, 048, 060

Otros productos en los que podría estar interesados