Rendimiento probado respaldado por una cuidadosa ingeniería
Trane se compromete a fabricar productos que sean altamente eficientes, confiables, fáciles de mantener y rentables.
                        CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
 - Refrigerante R410A     
 - Modulación del 15% al 100%
 - Refrigeración / Calefacción
 - Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
 - BPHE de alta eficiencia
 - Control preciso - EEV con 480 pasos
 - Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
 - opción de interfaz remota
 - Flujo de agua variable
 
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Servicios adicionales para ayudarle a tener éxito
            
        Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.
            
        Gestión del sistema HVAC
Todo sistema HVAC necesita cuidados y cuidados ocasionales para funcionar mejor. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de un soporte OEM completo brindado a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos con usted para encontrar la solución adecuada.