CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Comunicaciones inalámbricas Air-Fi

air-fi layered grey.png

Ponte cómodo con Air-Fi® Wireless

​La comunicación inalámbrica Trane® Air-F® es una solución confiable y flexible que lo libera de las molestias asociadas con los componentes cableados para el sistema de control de su edificio. Con Air-Fi® inalámbrico, obtiene una solución fácil de problemas, un rendimiento eficiente y ahorros de costos durante la vida útil del equipo.

Two mean discussing plans

Prevenir fallas de comunicación

La conexión inalámbrica Air-Fi de Trane proporciona un funcionamiento sin preocupaciones. El sistema ofrece el doble de rango de señal y cuatro veces las rutas potenciales en comparación con otros sistemas inalámbricos en el mercado para ayudar a prevenir fallas de comunicación. Además, la batería de por vida * elimina la necesidad de reemplazar las baterías durante la vida útil del sistema y ahorra tiempo y dinero.

Los proyectos de control de edificios se simplifican enormemente al reducir las tareas de ingeniería, estimación y gestión de proyectos asociadas con los sistemas de comunicación por cable. El resultado es una instalación rápida y sencilla con menos riesgo.

Como no está atado por cables, la tecnología inalámbrica Air-Fi de Trane le permite expandir o cambiar fácilmente su espacio cuando o donde lo necesite, al mismo tiempo que minimiza la interrupción de los ocupantes. Y debido a que el sistema seguro está construido sobre una plataforma que admite estándares abiertos, agregar o mover controladores de unidad, sensores de zona y otros dispositivos en el futuro puede ser fácil y asequible.

Air-Fi Floor_Plan_Range grey.png

Comunicaciones inalámbricas

No dejes que los cables te aten. La comunicación inalámbrica de Trane aporta la máxima flexibilidad a su sistema de automatización de edificios. La comunicación inalámbrica de Trane reemplaza el enlace de comunicación por cable de nuestros sistemas de automatización de edificios Tracer que admiten los protocolos abiertos BACnet y proporcionan conectividad inalámbrica a los sensores de zona.

Para los contratistas, simplifica significativamente los proyectos de controles de construcción al minimizar las tareas de ingeniería, estimación y gestión de proyectos asociadas con el enlace de comunicación. Para los propietarios de edificios, proporciona actualizaciones de controles y proyectos de expansión de edificios más fáciles y rentables.

La tecnología de Trane ayuda a preparar sus instalaciones para el futuro de la información sobre edificios. Wireless Comm ejecuta el protocolo BACnet® sobre ZigBee®.

La adherencia a la norma ANSI / ASHRAE 125-2016 (BACnet® / Zigbee®) permite la supervisión y el control inalámbricos seguros y fiables de los sistemas de edificios comerciales. Wireless Comm también cumple con el estándar IEEE 802.15.4, que asegura que su sistema de comunicación BAS inalámbrico coexistirá de manera confiable con otros sistemas inalámbricos, incluidos Bluetooth® y Wi-Fi ™.

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados