RTMA

Enfriadora de Líquido

  • Frío calor simultáneo (4 tubos).
  • Compresores de doble tornillo de accionamiento directo y baja velocidad.
  • Refrigerante R134a.
  • Doble circuito de refrigeración.
  • Doble intercambiador casco y tubos.
  • Válvula de expansión electrónica.
  • Control microprocesado.
  • Control digital autoadaptativo que reduce el 50% los ciclos de descongelamiento.
  • Set point de calefacción dinámico que sigue a una curva climática.
  • Interface con sistemas BMS, vía RS485.
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTMA105 369 482 121 2400x2250x5431 5872
RTMA115 408 535 136 2400x2250x5431 6079
RTMA120 426 557 142 2400x2250x6601 6387
RTMA130 464 601 148 2400x2250x6601 6451
RTMA150 529 685 169 2400x2250x7561 6948
RTMA170 594 763 181 2400x2250x7561 7295
RTMA180 626 809 195 2400x2250x7561 7316
RTMA190 666 860 208 2400x2250x8892 6719
RTMA210 733 947 229
2400x2250x8892
8214

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).