温控器及阀

       配合特灵的风机盘管及变风量末端机组的使用,特灵可以提供各种类型的温控器及水阀产品,使得系统的匹配更加完善,使用界面更加友好。

       温控器根据不同的客户需求可分为机械式三速调节、液晶式单机型、液晶型联网型温控器。采用特灵独有的控制理念和外形设计,帮助您提升室内装修更具时尚气息。  水阀产品可提供两通型、三通型的分体式水阀以满足各种类型场所的需求,方便更换和维护。

 

 

TM50液晶型温控器/

TM56联网型液晶温控器

是一款运用微电脑技术的新型液晶温度控制器。外形美观大方,配有大屏幕液晶显示,温度设定、运行模式一目了然。可广泛应用于工业、商业和家庭居室的温度控制。

基本功能:

● 参数设置    ● 制冷/制热/通风控制    ● 三速风机控制    ● 风机手自动模式切换    ● 水阀控制

● 睡眠功能    ● 温度校准    ● 掉电记忆功能    ● 二通阀连锁功能

 

 

 

 

TM60机械式温控器

外观新颖简洁、操作方便。适用于工业、商业及家庭的室内温度控制。

基本功能:

● 参数设置    ● 制冷/制热模式调节    ● 三速风机控制    ● 水阀控制

 

电动两通/三通阀

◇ WCV系列电动水阀采用分体结构,执行器和阀体以卡扣联接,便于安装检修。

◇ 阀体采用锻压黄铜,外壳采用防火ABS材质,可以达到UL94-V0等级。

◇ 经受了高达十万次的开闭考验,动作可靠、安全耐用。

◇ 二通/三通规格,可以满足客户不同需求。

水阀技术参数

file