Tracer™ SC

 

Tracer SC 是连接现场控制器并提供HVAC整体控制的一种智能系统控制器,它通过扫描所有现场控制器,更新信息并协调整个楼宇控制,其中包括一些分系统比如冷冻水系统,VAV系统等等。SC所连接形成的控制网络提供给操作者一个网页界面,可以将所有组成设备整合成系统来进行管理。

在楼宇控制层面,Tracer SC作为所有单个暖通空调系统的网络和系统功能管理者,为每台电脑提供网络界面接口。Tracer SC支持两个标准用户层面的协议:BACnet MS/TP和LonTalk,支持任何需要使用通讯控制设备的集成,例如变速驱动装置、冷冻水系统、电力发动机或监控解决方案。Tracer SC整合了预制系统的应用,例如机房控制或是变风量系统控制,能够为复杂的机房和锅炉房或变风量和空气处理设备的安装提供可靠和高效的控制。

Tracer SC在系统层面使用BACnet互联网协议通讯使其方便地集成于整个企业大楼的楼宇自控。Tracer SC是一个可完全伸缩的系统解决方案,适用于小型、中型和大型安装,能够随着楼宇系统的规模和复杂性的改变来提供最合适的解决方案。

使用SC系统控制器组成的Tracer SC控制系统可以让用户更合理流畅地进行设备管理,提供给用户一个灵活的,性价比很高的楼宇自控解决方案。使用Tracer SC楼宇自控管理系统,可以管理到楼宇中所有系统,除了HVAC系统以外,甚至延伸到照明管理系统和能源消耗管理系统等等。