Tracer™ ES

当你拥有多个不同舒适度和能源管理需求的楼宇时,特灵的Tracer™ ES系统可以提供灵活、精密的控制以同时满足各种差异化的需求。Tracer™ ES针对多种特灵系统和BACnet™系统提供网络控制来改进运行和节能管理。有了Tracer™ ES,所有企业大楼和系统都能够实现远程控制。每个系统都可以根据客户不同的需要来量身制定,满足每个设施的独特要求,保证其灵活性和精密性。Tracer™ ES主要可用于高等学府,医院,政府部门大楼,房地产,超市卖场以及商业建筑等领域。此外,这一快捷软件也适用于小型环境。

Tracer™ ES是一种基于Web的,在线设备管理的系统集成解决方案,通过在ES网络中的任何一台电脑都可以全面地看到整个楼宇群各个系统并进行管理操作,并可以通过BACnet/IP和其它系统集成。Tracer™ ES是完全客户定制化的,易于搭建的一种系统,可以让用户进行各种在线操作,像时间表,报警管理,故障整修,状态调整及数据分析。通过Tracer™ ES的系统管理,可以减少能源消耗和维护成本,帮助教育、医疗、政府和零售等机构打造健康舒适的环境。