LWHA吊顶式空气处理机组

风量:1500-15000 m3/h

file

LWHA Marvel是集优质与舒适性于一体的空气处理机组, 是针对小型办公楼、购物中心、轻工业厂房、学校、小型商用等领域所设计的最理想空气处理机。其紧凑的箱体设计基本解决了市场上对吊顶空调产品严格的高度要求和空间限制。

LWHA机组不但安装方便、操作简单,而且具有较低的噪音水平。机组设计有更广泛适用范围,配合强劲有力的高效率双进离心风机,提供更高风量和静压。

 

◆ 箱体

◇ 箱体结实,高度低,重量轻,所需空间小,检修容易,易于操作。

◇ 可选项丰富,最大限度的满足客户的需求。

◇ 坚硬的外壳带有15mm厚的PE保温海绵,以确保机组的可靠运行和防止套管凝结。

◆ 过滤器

◇ 机组的过滤器采用1"和4"可洗式平板过滤器。机组两侧边都可以方便拆卸取出过滤器,使得对机组以及过滤器的保养和维修更方便。

◆ 盘管

◇ 机组标准配置带亲水膜盘管,使得盘管具有较好的传热性能,更长的使用寿命和防止飞水现象。所有的盘管在工厂均经过2.5Mpa(363psl)的压力进行强度和泄露试验,其性能符合ARI410标准。

◆ 风机

◇ 风机为双宽距离,双侧进风的离心式前倾风机。

◇ 采用皮带传动,风机及电机的轴承为永久润滑型轴承。

◇ 风机用过AMACA认证。

◆ 选型

◇ 机组采用专业的电脑选型程序TOPSS,以确保机组在不同使用条件下的使用性能。

 

可选项

◇ 湿膜加湿器

◇ 1排或2排热水盘管或者电加热

◇ 初中效率过滤器

◇ 不锈钢水盘

◇ 大温差专用盘管