北京凯宾斯基酒店

 

北京凯宾斯基酒店坐落于北京使馆的商务区中心内,拥有526间客房及套房。酒店的空调系统除了供应自身外,还需供应商务区中心内的大型商场、写字楼、公寓,其中包括161套豪华公寓和2万多平方米的办公区域。

项目挑战:

• 酒店与写字楼、商场的冷量需求结构复杂,如何确保空调系统稳定、高效地运行?

• 北方地区秋冬季节较长,但酒店仍有供冷需求,能否利用自然冷源?

特灵解决方案:

特灵的专业团队依据酒店、商场、写字楼、公寓的全年空调负荷特点,北京日夜电价差异等方面,综合分析了冷水机房的运行现状,提供了解决方案:

稳定可靠的冷水主机

由8台三级离心主机组成区域供冷系统。其中3台850冷吨的三级离心主机作冰蓄冷应用,5台700冷吨的三级离心主机按需供冷。特灵机组三级压缩直驱电机的设计,使得机组运行尤为可靠,可保障在恶劣工况下平稳运行不喘振,相对于单级压缩机组来讲在效率和制冰量上都极具优势。

冷蓄冷系统

酒店、商场、写字楼和公寓,早晚冷量需求变化大,结合北京的分时电价,冰蓄冷系统是最合适的供冷方案。在夜晚低谷电价时制冰蓄冷,白天电价高峰时融冰供冷,冰蓄冷系统给酒店带来了良好的经济效益,夏季每月可节约近20%的运行成本。

自然冷却

在冬季,酒店的内区仍需供冷,对此特灵提出通过加装板式换热器,利用冬季冷却塔的低温冷却水与空调箱的回水进行热交换,减少对主机制冷的需求,从而达到节约主机能耗的作用。冬季可节省电费约12,000元/月。