Les systèmes d’air extérieur dédiés Trane® Horizon proposent des pompes à chaleur à eau et des pompes à chaleur à air, deux des moyens les plus durables et les plus respectueux de l’environnement de chauffer et de refroidir les bâtiments. Les WSHP sont des solutions idéales pour les applications académiques, commerciales et institutionnelles telles que les immeubles de bureaux, les hôtels, les établissements de santé, les écoles, les condominiums et les appartements. L’ASHP est bien adapté aux applications commerciales et peut être couplé à la ventilation à récupération d’énergie pour maximiser les économies d’énergie.
Thermopompes à eau et pompes à chaleur aérothermiques Horizon®
Thermopompes à eau et pompes à chaleur aérothermiques Horizon®
Les systèmes d’air extérieur dédiés Trane® Horizon offrent une source de chaleur à l’eau Pompes et pompes à chaleur aérothermiques, deux des des moyens respectueux de l’environnement pour chauffer et refroidir les bâtiments.
Produits connexes

Systèmes d’air extérieur spécifiques à l’application
Tous les bâtiments n’ont pas besoin de 100 % d’air extérieur ou d’un point de rosée très bas, alors pourquoi investir dans plus d’équipement que nécessaire ? Bien que notre unité Horizon Flex puisse fournir 100 % d’air extérieur, de nombreux clients constatent que leur application nécessite plus que ce qui est fourni dans une unité standard, mais moins qu’un 100 % d’air extérieur, ce qui fait de l’Horizon Flex le choix idéal pour réduire les coûts initiaux.
Systèmes d’air extérieur dédiés Horizon®
Pour les bâtiments ayant les exigences de performance les plus élevées, le système d’air extérieur dédié Horizon (DOAS) de Trane contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur (QAI) afin d’optimiser votre bâtiment et de maintenir le confort de votre personnel. Il élimine l’excès d’humidité, prévenant ainsi l’inconfort et les risques pour la santé associés à la croissance de moisissures et de microbes. Horizon DOAS est conçu spécifiquement pour conditionner 100 % de l’air extérieur toute l’année, réduire les charges latentes, améliorer le confort et l’efficacité énergétique de l’ensemble du système du bâtiment et maintenir la santé de votre bâtiment.