Systèmes d’air extérieur dédiés Horizon®

Systèmes d’air extérieur dédiés Horizon®

Systèmes d’air extérieur dédiés Horizon®

Pour les bâtiments ayant les exigences de performance les plus élevées, le système d’air extérieur dédié Horizon (DOAS) de Trane contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur (QAI) afin d’optimiser votre bâtiment et de maintenir le confort de votre personnel. Il élimine l’excès d’humidité, prévenant ainsi l’inconfort et les risques pour la santé associés à la croissance de moisissures et de microbes. Horizon DOAS est conçu spécifiquement pour conditionner 100 % de l’air extérieur toute l’année, réduire les charges latentes, améliorer le confort et l’efficacité énergétique de l’ensemble du système du bâtiment et maintenir la santé de votre bâtiment.

  • Conditionne 100% de l’air extérieur pour vous aider à répondre aux exigences du code de ventilation. Performances de précision pour un contrôle de la déshumidification tout au long de l’année
  • ≥ point de rosée de 43°F à pleine charge et à charge partielle dépasse de loin les normes traditionnelles en matière de confort des occupants
  • Conforme à la norme AHRI 920
  • Unités de 3 à 80 tonnes
  • Idéal pour les bâtiments commerciaux avec des taux de ventilation élevés ou fluctuants
  • Réchauffage modulant des gaz chauds
  • Isolation à double paroi pour plus d’efficacité et un fonctionnement plus silencieux
  • Configurable selon vos besoins
    • Avec ou sans VRE
    • Refroidi à l’air
    • Refroidi à l’eau
    • Chauffage électrique
    • Chauffage au gaz
    • Pompes à chaleur aérothermiques
    • Pompes à chaleur à eau
    • Tir direct/indirect
    • Eau chaude
    • Bicarburation
    • CTA CW/HW

Produits connexes

Horizon® Flex

Systèmes d’air extérieur spécifiques à l’application

Tous les bâtiments n’ont pas besoin de 100 % d’air extérieur ou d’un point de rosée très bas, alors pourquoi investir dans plus d’équipement que nécessaire ? Bien que notre unité Horizon Flex puisse fournir 100 % d’air extérieur, de nombreux clients constatent que leur application nécessite plus que ce qui est fourni dans une unité standard, mais moins qu’un 100 % d’air extérieur, ce qui fait de l’Horizon Flex le choix idéal pour réduire les coûts initiaux.

Autres produits qui pourraient vous intéresser

July 02, 2024

Contactez-nous pour obtenir des conseils d’experts