- Fournit jusqu’à 100 % d’air extérieur avec la possibilité d’en utiliser moins si vous le souhaitez
- ≥ point de rosée de 51°F pour le confort des occupants
- Contrôle de l’humidité de pointe
- Réduction du coût initial
- Certifié ASHRAE 340/360 pour climatiser l’air et apporter un confort thermique à votre espace
- Répond aux normes minimales d’efficacité EER et IEER
Horizon® Flex

Horizon® Flex
Systèmes d’air extérieur spécifiques à l’application
Tous les bâtiments n’ont pas besoin de 100 % d’air extérieur ou d’un point de rosée très bas, alors pourquoi investir dans plus d’équipement que nécessaire ? Bien que notre unité Horizon Flex puisse fournir 100 % d’air extérieur, de nombreux clients constatent que leur application nécessite plus que ce qui est fourni dans une unité standard, mais moins qu’un 100 % d’air extérieur, ce qui fait de l’Horizon Flex le choix idéal pour réduire les coûts initiaux.
- Isolation à double paroi pour plus d’efficacité et un fonctionnement plus silencieux
- Réchauffage par gaz chaud
- Configurable selon vos besoins
- Avec ou sans VRE
- Refroidi par air
- Chauffage électrique
- Chauffage au gaz
Produits connexes
Systèmes d’air extérieur dédiés Horizon®
Pour les bâtiments ayant les exigences de performance les plus élevées, le système d’air extérieur dédié Horizon (DOAS) de Trane contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur (QAI) afin d’optimiser votre bâtiment et de maintenir le confort de votre personnel. Il élimine l’excès d’humidité, prévenant ainsi l’inconfort et les risques pour la santé associés à la croissance de moisissures et de microbes. Horizon DOAS est conçu spécifiquement pour conditionner 100 % de l’air extérieur toute l’année, réduire les charges latentes, améliorer le confort et l’efficacité énergétique de l’ensemble du système du bâtiment et maintenir la santé de votre bâtiment.