Air d’appoint à feu indirect

indirect-fired_make-up-air-535x339.jpg

Air d’appoint à feu indirect

Les centrales de traitement d’air d’appoint intérieures au gaz Trane sont conçues pour applications à feu indirect nécessitant chauffage, refroidissement, ventilation et l’air d’appoint.

Demander un devis

Aperçu du produit

Les unités de traitement d’air d’appoint intérieures alimentées au gaz Trane sont conçues pour les applications de chauffage indirect, de refroidissement, de ventilation et d’air d’appoint. Toutes les unités à feu indirect sont entièrement emballées, montées sur rail, câblées, tubulaires et testées pour assurer une installation en douceur et un démarrage facile.

Caractéristiques (unités intérieures)

  • Plage de débit d’air nominal de 900 à 9 800 cfm.
  • Plage d’entrée : 100 à 1 200 MBh.
  • Équipé pour un montage en suspension ou sur dalle.
  • Configurations de commande à gauche et à droite.
  • Échangeur de chaleur à feu indirect.
  • Le refroidissement en option comprend le DX, l’eau glacée ou le refroidisseur par évaporation.

Caractéristiques (unités extérieures)

  • Plage de débit d’air nominale 800 à 13 000 cfm
  • Plage d’entrée : 100 à 1 200 MBh
  • Conception montée sur trottoir
  • Gauche et Configurations des commandes à droite
  • Chaleur indirecte échangeur
  • Refroidissement en option disponible sur les unités monoblocs (DX, Eau glacée ou refroidisseur par évaporation)