Ces aérothermes assurent un chauffage uniforme pour de grandes surfaces ouvertes dans des applications telles que les entrepôts, les usines et les salles d’exposition. Le modèle S est un réchauffeur d’hélice horizontal de taille exceptionnellement compacte et de faible poids. Le modèle P est un appareil de chauffage vertical qui se transforme facilement et rapidement en une unité d’air à basse température finale - en fait, deux aérothermes en un. Conçu pour être utilisé dans les applications de chauffage des locaux. Les aérothermes offrent un faible coût d’installation et sont capables de chauffer de grandes surfaces sans systèmes de conduits étendus.
Fonctionnalités
- 26 modèles, 30 à 400 MBh
- Modèle P disponible en 15 tailles jusqu’à 705 MBh
 - Model S disponible en 16 tailles jusqu’à 400 MBh
 - 130 sélections : inégalées dans l’industrie
 
 - Garantie de 10 ans sur l’échangeur de chaleur standard sur toutes les unités
 - Suspension à deux points sur les aérothermes à hélice
 - Modèles à haut rendement disponibles ; offrent des économies de carburant annuelles de 20 à 25 % par rapport aux modèles conventionnels à ventilation par gravité
 - Les bobines exclusives Trane Sigma-Flo® sont compactes, efficaces et fiables
 - La conception légère, robuste et compacte est entièrement accessible pour une installation et une maintenance faciles