Aérothermes électriques

Collage-UHAA-UHEC-Hero.jpg

Aérothermes électriques

Les aérothermes électriques muraux sont disponibles dans un certain nombre de combinaisons tension/phase ; tous sont homologués UL.

Demander un devis

Les aérothermes électriques muraux sont disponibles dans un certain nombre de combinaisons de tension/phase ; tous sont homologués UL. Pour améliorer encore la polyvalence de l’appareil de chauffage, ainsi que pour minimiser le temps d’installation et de conception du système, une large sélection d’options de contrôle préfabriquées et installées en usine est proposée.

Offerts en 16 modèles avec des capacités de chauffage allant de 5 119 à 16 380 Btu par heure, ces aérothermes électriques sont légers et compacts - toutes les unités pèsent moins de 30 livres, et l’ensemble calandre et cadre mesure environ 21 pouces de haut, 16 pouces de large et 5 pouces de profondeur (y compris le brut dans la boîte).

Pour assurer un fonctionnement silencieux, la conception du réchauffeur intègre un ventilateur à palettes de style « roue à aubes » qui fournit 175 cfm d’air chauffé dans un modèle de décharge à flux descendant. Le ventilateur est entraîné par un moteur quadripolaire à basse vitesse (600 tr/min) et est contrôlé par un thermostat intégré inviolable calibré pour une plage de fonctionnement de 55 °F à 85 °F.

Pour plus de durabilité, la grille de chauffage se compose de persiennes individuelles renforcées par des barres d’acier verticales de 0,09 pouce ; Tous les boîtiers de l’unité sont fabriqués en acier de calibre 20. La grille et le boîtier de chauffage sont peints avec une finition émaillée noire cuite résistante à la rouille qui complète n’importe quel décor. Un cadre en aluminium anodisé encliquetable accentue la grille et est fixé au radiateur à l’aide d’une fermeture discrète.

UHECLes aérothermes électriques offrent un fonctionnement fiable et efficace. Généralement utilisées pour le chauffage ponctuel, ces unités sont câblées et fusionnées en usine pour une installation rapide et facile.
L’UHXASpécialement conçus pour les applications industrielles difficiles, les aérothermes électriques antidéflagrants Trane peuvent être utilisés dans des zones dangereuses où la présence de certains gaz, vapeurs, métaux en poudre ou poussières inflammables crée un risque d’explosion ou d’incendie.
UHRALes radiateurs muraux électriques à air forcé architecturaux de Trane combinent un chauffage silencieux et fiable avec un design d’armoire attrayant. Leur facilité d’installation, leur construction robuste et leur style architectural les conviennent particulièrement pour une utilisation dans des applications commerciales, industrielles et institutionnelles. Les bureaux, les halls d’entrée et les zones de réception, les écoles et les dortoirs en sont des exemples typiques.
UHWASéries 20 et 50. Destinés aux applications commerciales, institutionnelles et industrielles, la conception durable et résistante au vandalisme des radiateurs muraux électriques à usage intensif de Trane les convient particulièrement pour une utilisation dans les bâtiments publics tels que les écoles, les magasins, les bureaux, les dortoirs, les hôpitaux et les terminaux de transport. Ils sont généralement utilisés pour chauffer les halls d’entrée, les couloirs, les zones de réception, les escaliers, les salles de repos et les bureaux.
UHAALes radiateurs muraux électriques à air forcé architecturaux de Trane combinent un chauffage silencieux et fiable avec un design d’armoire attrayant. Leur facilité d’installation, leur construction robuste et leur style architectural les conviennent particulièrement pour une utilisation dans des applications commerciales, industrielles et institutionnelles. Les bureaux, les halls d’entrée et les zones de réception, les écoles et les dortoirs en sont des exemples typiques.