Aérothermes à gaz

GKND-Page.jpg

Aérothermes à gaz

Demander un devis

Aperçu

Les aérothermes à soufflage à hélice et les aérothermes à gaz à ventilateur centrifuge sont conçus pour être utilisés dans les applications de chauffage des locaux. Les chauffages à gaz sont généralement utilisés dans les zones avec de hauts plafonds et sont exposés dans l’espace à chauffer. Les aérothermes à gaz offrent un faible coût d’installation et sont capables de chauffer de grandes surfaces sans nécessiter de systèmes de conduits étendus.

Les fours à conduits sont conçus pour être utilisés dans des applications canalisées avec un dispositif de traitement d’air séparé, tel qu’un ensemble de ventilateur horizontal. L’utilisation d’une source d’air distincte permet d’obtenir une plus grande flexibilité d’application dans la distribution du flux d’air. Plusieurs fours à conduits peuvent être utilisés avec une unité de traitement d’air pour fournir un chauffage de zone.