Contrôle constant de la température
Chez Trane, nous nous efforçons d’offrir à nos clients un contrôle plus cohérent de la température tout en réduisant l’intensité énergétique du monde™. Sa conception avancée et technique offre une efficacité allant jusqu’à 99 % à pleine plage ; +95% d’efficacité à feu élevé, tout en modulant la décharge de chaleur pour compenser les variations de température intérieure et extérieure.
Économisez de l’argent et soyez plus durable. L’aérotherme à haut rendement Trane génère la chaleur exacte et constante dont vous avez besoin.