Disponible en diamètres de 3/8 », 1/2 », 5/8 »

Serpentins de chauffage et de refroidissement de l’air

Serpentins de chauffage et de refroidissement de l’air

Disponible en diamètres de 3/8 », 1/2 », 5/8 »

Serpentins de chauffage et de refroidissement de l’air

Trane fabrique une gamme de serpentins d’eau de chauffage et de refroidissement, de serpentins de vapeur et de serpentins de réfrigérant.  Sélectionnez une bobine optimisée pour votre perte de charge et vos exigences de capacité spécifiques parmi une variété de types, de tailles, d’arrangements et de matériaux de bobine.

Demander un devis

Serpentins de chauffage et de refroidissement de l’air

Trane est à la pointe de la technologie des serpentins. Avec des surfaces d’ailettes uniques pour les offres de serpentins,   les serpentins de Trane offrent des capacités de transfert de chaleur supérieures et permettent à de plus grandes vitesses de l’air de se déplacer à travers le serpentin de refroidissement sans provoquer de transfert d’humidité.

Les bobines Trane sont disponibles dans une variété de diamètres de tubes (3/8 », 1/2 », 5/8 ») pour répondre à vos exigences de conception.

Une série d’ailerons améliorée Les « ailerons H » offrent des capacités accrues et des limites de vitesse frontale plus élevées par rapport aux séries d’ailerons standard.

L’espacement des ailettes (IVS) variable en continu est disponible sur toutes les surfaces d’ailettes de la bobine, de sorte que les charges de chauffage et de refroidissement peuvent être adaptées plus précisément que les espacements d’ailettes « fixes » traditionnels, adaptant ainsi la bobine aux besoins spécifiques de l’application.

Les capacités des bobines, les pertes de charge et les procédures de sélection sont certifiées conformément à la norme AHRI 410.