Membrane assistée sensible

SAM_unit_small.png

Membrane assistée sensible

La membrane assistée sensible (SAM) de Trane® est une conception efficace pour l’utilisation d’échangeurs à membrane, en particulier pour des débits d’air plus importants, et réduit ou supprime le potentiel de fuite du chemin d’évacuation de l’air du bâtiment. Il utilise une combinaison d’échangeurs à plaques sensibles avec des noyaux de membrane enthalpique.

Demander un devis
OA and RA.png

Membrane assistée sensible

  • Échangeur de chaleur à énergie totale pour des débits d’air plus importants
  • Combine des échangeurs à membrane avec des échangeurs de chaleur à plaques fixes dans un réseau
  • Encombrement réduit de l’équipement par rapport à d’autres conceptions d’échangeurs à membrane commerciaux
    • Aucun espace de transition en amont ou en aval n’est nécessaire
  • Jusqu’à 60 % de réduction de la perte de pression d’air permet d’économiser 20 % d’énergie par ventilateur par rapport aux autres conceptions d’échangeurs à membrane commerciaux
  • Efficacité accrue de récupération d’énergie - jusqu’à 65 % d’efficacité totale
  • Permet la conformité à la norme ASHRAE® 90.1
  • Pas de pièces mobiles et maintenance réduite
  • Échangeur récupérateur d’énergie conçu pour les pressions et les débits d’air commercial
  • Conceptions supérieures d’amortisseurs de dérivation pour l’économie et le contrôle