Système d’épuration catalytique de l’air Trane

TCACS-Unit.jpg

Système d’épuration catalytique de l’air Trane

Le TCACS est bien plus qu’un filtre à air. C’est un mélange unique en son genre de trois technologies : la filtration, la lumière ultraviolette qui tue les germes, et un procédé d’oxydation photocatalytique (PCO).

Demander un devis

Neutralisez et réduisez les contaminants organiques dans votre air avec le système de purification d’air catalytique Trane

Tenez-vous dans le hall de votre immeuble et respirez profondément. Vous avez suivi tous les codes du bâtiment. Votre système de ventilation apporte de l’air extérieur dans votre bâtiment. Mais est-ce que ça fait frais ? Est-ce aussi propre que vous le souhaitez C’est le cas ?

L’air extérieur peut contenir des contaminants. Les gens apportent des germes dans le bâtiment. Et tout nouveau mobilier ajouté au bâtiment introduire des odeurs et des composés organiques volatils (COV). Même si votre Le système CVC a des filtres, vous pouvez toujours faire circuler des germes, des virus, COV et autres gaz qui sont trop petits pour être capturés. Équiper votre appareil de traitement d’air avec un système d’épuration d’air catalytique Trane (TCACS) peut aider à réduire les organismes biologiques tels que les spores, les bactéries et même les les virus les plus petits. Il peut également réduire les odeurs irritantes des produits biologiques des composés tels que les vapeurs de peinture, de colle et de produits chimiques de nettoyage, et Capturez les particules en suspension dans l’air comme la poussière et les moisissures.

Voici comment cela fonctionne

L’air entrant dans le TCACS passe d’abord par un MERV 13 à haut rendement filtre à particules, qui capte un grand nombre des les contaminants et les petites particules en suspension dans l’air telles que les spores de moisissure et le pollen.

Les virus, les odeurs, les COV et les micro-organismes passent à travers le filtre et dans la zone d’irradiation germicide par ultraviolets (UVGI) de la TCACS, où Ils sont exposés à une lumière ultraviolette de haute intensité. Cet UV les rayonnements pénètrent dans les micro-organismes tels que les champignons, les bactéries et les virus et endommage leurs liaisons ADN, les stérilisant.

Lorsque l’air est exposé aux UVGI, il passe également à travers un panneau en maille recouvert de dioxyde de titane (TiO2). Lorsqu’il est soumis à photons ultraviolets, le TiO2 crée des radicaux hydroxyles, l’un des Agents oxydants puissants dans la nature. Comme l’air passe à travers ce Catalyseur alimenté par les ultraviolets, les radicaux oxydent les composés organiques gazeux composés, tels que les odeurs et les COV, les réduisant à des quantités infimes de dioxyde de carbone et eau inoffensifs. Les radicaux et la lumière UV agissent ensemble pour inactiver et décomposer les contaminants organiques.