Air-Cooled Chiller Rentals
Ideal cuando la velocidad, la facilidad de instalación y la fiabilidad son sus principales prioridades.
- Equipado para proporcionar un rápido restablecimiento de la refrigeración en situaciones de emergencia y paradas programadas.
- Aplicado en mercados industriales y comerciales para proporcionar refrigeración tanto para procesos como para aplicaciones de confort.
10-550 toneladas
- Bombas integradas, disyuntor o interruptor de desconexión con fusible, agua de 0° a 71°F
- Enfriador de proceso de 3 a 40 toneladas
- Rango de capacidad: 155 a 500 toneladas
- Refrigerante: R-134a y R-513A
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0–125 °F
- Temperatura de funcionamiento con agua fría: 20–71 °F
- Diseño industrial para grúas, aparejos y transporte
- Bomba integrada con bypass
- Alimentación eléctrica: 460/3/60 Hz
- Capacidad: 150 a 550 toneladas
- Refrigerante: R-513A
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0–125 °F
- Temperatura del agua enfriada: 25–65 °F
- Compresor de tornillo con bomba integrada, variador de frecuencia y derivación de tuberías
- 460 V/3 fases/60 Hz
Water-Cooled Chiller Rentals
Modificado para facilitar su instalación y proporcionar copias de seguridad temporales rápidas o capacidad adicional.
- Mayor capacidad de tonelaje en un tamaño más compacto.
- Ideal para aplicaciones de refrigeración industrial y de confort a gran escala que requieren equipos de alta eficiencia.
- Resistente a la intemperie para uso en exteriores.
225-1.000 toneladas
- Centrífugo R-123 y R-514A, disyuntor o interruptor de desconexión con fusible
- Capacidad de carga: 450 toneladas
- Temperatura ambiente de funcionamiento:34–104°F
- Temperatura de funcionamiento con agua refrigerada: 10-65°F
- Diseño industrial para grúas, aparejos y transporte
- Alimentación eléctrica: 460 V/3/60 Hz
- Rango de capacidad: 225 a 1000 toneladas
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 34–104°F
- Temperatura de funcionamiento con agua refrigerada: 40-65°F
- Diseño industrial para grúas, aparejos y transporte
- Alimentación eléctrica: 460/3/60 Hz