CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Ascend Air-Cooled Chiller ACS

ACS

Students in front of screen in atrium of modern university

El equilibrio adecuado entre eficiencia energética y funcionamiento silencioso

El modelo ACS, parte de la línea Ascend ™ de enfriadores enfriados por aire de Trane, ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia energética y funcionamiento silencioso. Los modelos ACS, en particular, están optimizados para eficiencias de carga parcial, lo que los hace ideales para edificios con una gran cantidad de operación fuera de las horas pico.

child with technology tablet and laptop computer in classroom teacher on the background

Elija el tratamiento de sonido adecuado para usted

Los Chillers ACS ofrecen opciones acústicas flexibles, lo que le permite elegir el nivel de tratamiento de sonido que mejor se adapte a los requisitos de la aplicación, con paquetes que ofrecen niveles de sonido tan bajos como 95 dBA en condiciones AHRI® para operaciones de carga completa. Como resultado, las enfriadoras ACS son especialmente adecuadas para entornos residenciales o escolares donde la sensibilidad al sonido es la máxima prioridad.

Literatura de Producto

July 22, 2024

Servicios

July 22, 2024

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado

July 22, 2024