CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Sensores

CO₂, temperatura y combinación de temperatura y humedad

web-zone sensors.jpg
Zone_Temp_Sensors.png

Sensores para cada edificio.

 

La familia completa de sensores de Trane presenta modelos con cable e inalámbricos dedicados a brindar una detección precisa y confiable que es fundamental para mantener sus sistemas HVAC funcionando a niveles óptimos.

Nuestros sensores han sido desarrollados para brindar soluciones para cada aplicación, desde suites ejecutivas hasta cafeterías, aulas y tiendas minoristas. Trane tiene los sensores y las soluciones adecuados para ayudarlo a brindar comodidad y productividad a los ocupantes.

Modelos

CO2 Sensor 1.png

CO₂ Senores

El sensor de dióxido de carbono (CO2) se conecta a un sistema de gestión de edificios Tracer y al equipo de ventilación adecuado.

El sensor de CO2 de Trane mide y registra el dióxido de carbono en partes por millón (ppm) en los espacios de construcción ocupados.

Estas mediciones de dióxido de carbono se utilizan normalmente para identificar zonas de edificios con ventilación insuficiente y anular el flujo de aire exterior más allá de las tasas de ventilación de diseño si el CO2 supera los niveles aceptables.

TemperatureSensor-Pagegrey.png

Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura cuentan con una oferta de línea completa que brinda flexibilidad para que los ocupantes del edificio elijan varios puntos de ajuste de temperatura y modo de operación para cumplir con sus niveles de comodidad.

Trane® ofrece una línea completa de sensores de temperatura inalámbricos y con cable. Los sensores de temperatura con cable son la alternativa adecuada para ubicaciones que no pueden acomodar sensores inalámbricos o que requieren una conexión de herramienta de servicio. Los sensores de temperatura inalámbricos, que proporcionan una instalación fácil y flexible, son una alternativa rentable a los sensores cableados.

CO2 Sensor 1.png

Sensores combinados de temperatura y humedad

Los sensores combinados de Trane utilizan un elemento sensor capacitivo de polímero, que proporciona un rendimiento y una longevidad superiores.

Los sensores de temperatura y humedad relativa de Trane ™ utilizan un elemento sensor capacitivo de polímero para una precisión de detección confiable y una excelente recuperación de la saturación. La salida de temperatura es proporcionada por un termistor Tipo II de 10 kΩ. Ambos sensores están alojados en un gabinete común para reducir los costos de instalación y mejorar la apariencia.

Literatura de producto