TRACE® 3D Plus
La plataforma heredada de Trane para la versión actual del galardonado TRACE® 3D Plus
Actualice a TRACE 3D PlusSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Gracias a nuestra dilatada trayectoria en el diseño de sistemas HVAC y a nuestros conocimientos en simulación de software, nuestras herramientas de vanguardia dan respuesta a sus desafíos y le ayudan a crear un mundo más sostenible, eficiente y saludable.
Respaldadas por nuestra amplia trayectoria en diseño de sistemas HVAC y conocimiento en simulación de software, nuestras herramientas de vanguardia responden a sus desafíos y lo ayudan a crear un mundo más sustentable, eficiente y saludable.
Creamos estos recursos gratuitos para ayudarle a facilitar sus tareas de diseño y análisis.
Utilice esta hoja de cálculo para determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo para LEED v4.
Utilice esta hoja de cálculo para determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo para LEED v3 (2009).
Utilice esta hoja de cálculo para determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo de LEED-NC versión 2.2.
Estos gráficos se centran en el rango de temperaturas más adecuado para aplicaciones de HVAC de enfriamiento confortable e incluyen las curvas de serpentín de Trane, que representan la condición del aire que sale de un serpentín de enfriamiento.
Utilice esta hoja de cálculo para calcular el alivio del condensador para la entrada en System Analyzer™.
Utilice esta hoja de cálculo para calcular las curvas de descarga de temperatura constante del condensador para ingresarlas en System Analyzer™ o TRACE™ 700.
Ductulator: Calculadora para dimensionar sistemas de conductos de suministro y retorno mediante el método de diseño de fricción uniforme. Incluye escalas para pérdida de fricción por unidad de longitud, volumen de aire, velocidad del aire, diámetro de conducto circular y diámetro de conducto rectangular. Un lado utiliza unidades IP y el otro, unidades SI. Incluye una funda protectora con las velocidades de aire de diseño recomendadas por ASHRAE para los componentes y aplicaciones del sistema.
La plataforma heredada de Trane para la versión actual del galardonado TRACE® 3D Plus
Actualice a TRACE 3D Plus
Comparar evaluaciones iniciales de los sistemas HVAC en función del rendimiento energético y económico
Más información
Optimice los diseños de conductos al tiempo que garantiza sistemas de presión mínima
Más información
Predecir y comparar con precisión los niveles de sonido del sistema
Más información
Nueve herramientas de cálculo intuitivas para simplificar las tareas de diseño y servicio de HVAC
Más informaciónExplore nuestro portal completo de herramientas de software innovadoras y documentación técnica de apoyo.
Además de nuestras herramientas de diseño y análisis, ofrecemos capacitación avanzada y soporte técnico específicamente para ingenieros modernos.