- Nhờ khả năng làm mát vượt trội, Magnum Plus có thể tăng tuổi thọ lưu trữ bằng cách đạt đến điểm đặt nhanh hơn và chính xác hơn
- Cần ít năng lượng hơn với Magnum Plus với bộ điều khiển MP4000, cho phép tiết kiệm chi phí đáng kể và thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu quả
- Nền tảng đã được chứng minh trong những điều kiện khắc nghiệt nổi bật với thiết kế hợp lý (số lượng thành phần phụ và điểm cố định thấp) và khung hình chữ V đặc trưng
- Hệ thống kiểm soát quản lý nhiệt độ tiên tiến cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ cực kỳ chặt chẽ lên đến +/- 0,25°C
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° F đến + 86 ° F (-40 ° C đến + 30 ° C)
- Dao động nhiệt độ không khí tối đa: +/- 0,45 ° F (+/- 0,25 ° C)
- Kết nối nguồn: Cáp hạng nặng 460 V *, 3 ph, 60 Hz với phích cắm 4 chân
Cho thuê container kho lạnh
Giải pháp kho lạnh kiểm soát nhiệt độ chính xác
Lý tưởng để bảo quản lâu dài nhiều loại mặt hàng dễ hỏng, bao gồm thịt và hải sản, đồng thời duy trì độ tươi ngon kéo dài của sữa chua, đồ uống và văn hóa probiotic. Ngoài ra, các thiết bị này cung cấp khả năng lưu trữ an toàn cho dược phẩm vô giá, các thành phần bán dẫn, enzym hóa học và huyết tương, bảo vệ tính toàn vẹn và hiệu lực của chúng.
Magnum Plus - Container kho lạnh 20 ft
External Dimensions (L x W x H, in.) | Internal Dimensions (L x W x H, in.) | Opening (W x H, in.) | Internal Volume (cu. ft.) | Empty Weight (lbs.) | Cargo Capacity (lbs.) | Max Running Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
239 x 96 x 102 | 207 x 80 x 83.5 | 42 x77 | 830 | 9,260 | 43,650 | 17A |
Cài đặt, vận hành và bảo trì (IOM)
SuperFreezer - Tủ đông lạnh 20 ft
- Nhiệt độ cực thấp xuống -70°C cho hàng hóa nhạy cảm và có giá trị nhất
- Dựa trên thiết bị Thermo King SuperFreezer với công nghệ xếp tầng và cách nhiệt độ dày gấp đôi cho hiệu suất tốt nhất ở nhiệt độ thấp
- Hệ thống điều khiển quản lý nhiệt độ tiên tiến để kiểm soát nhiệt độ cực kỳ chính xác +/- 1°C trên toàn bộ phạm vi hoạt động
- Phạm vi nhiệt độ: -94 ° F đến + 14 ° F (-70 ° C đến -10 ° C)
- Dao động nhiệt độ không khí tối đa: +/- 1.8 ° F (+/- 1 ° C)
- Kết nối nguồn: Cáp hạng nặng 460 V *, 3 ph, 60 Hz với phích cắm 4 chân
External Dimensions (L x W x H, in.) | Internal Dimensions (L x W x H, in.) | Opening (W x H, in.) | Internal Volume (cu. Ft.) | Empty Weight (lbs.) | Cargo Capacity (lbs.) | Max Running Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
239 x 96 x 102 | 207 x 80 x 83.5 | 42 x 77 | 857 | 9,260 | 43,650 | 29A |
Cài đặt, vận hành và bảo trì (IOM)
Need Rental Help? Contact Us
Trane Rental Services Value
- Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
- Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
- Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
- Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
- Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals
View All Trane Rental Equipment
Trane Rental Services has an impressive array of heating, cooling, and power generation equipment. Our capabilities include 1- to 1,000-ton units of cooling, 36 kW to 1.5 MW of power generation, electric and indirect fired heaters up to 512,000 Btus.