Bộ phân phối nước làm mát (CDU)

DCDA

Tổng quan

Công suất lớn nhất của bất kỳ đơn vị phân phối chất làm mát nào có kích thước của nó.

Hệ thống làm mát bằng chất lỏng trực tiếp mạnh mẽ hiện có sẵn trong kích thước 900 mm nhỏ gọn.

  • Phạm vi công suất: 400 – 1.350 kW
  • Tùy chọn linh hoạt với ATS, UPS tích hợp
  • Đường ống SUS đầy đủ
  • Cửa ra vào hai bên như cấu hình tiêu chuẩn hoặc cửa ra vào một bên làm tùy chọn để dễ dàng bảo dưỡng
  • Cấu trúc nhỏ gọn
  • Thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu
  • Bơm dự phòng
  1. Hiệu suất làm mát trực tiếp tới chip mạnh mẽ

    Được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu mật độ cao, hỗ trợ thiết bị CNTT với mức tiêu thụ điện năng lên đến 10MW.

  2. Thiết kế dạng rack tiết kiệm không gian

    Hệ số hình thức dựa trên giá đỡ không cần truy cập bên cạnh để các thiết bị có thể được lắp đặt chặt chẽ cạnh nhau. Lý tưởng cho việc trang bị thêm các trung tâm dữ liệu cần tối đa hóa không gian trắng trong khi cung cấp khả năng làm mát trực tiếp đến chip công suất cao.

  3. Dịch vụ và hỗ trợ đẳng cấp hàng đầu

    Chọn làm mát bằng chất lỏng Trane CDU cho phép bạn tiếp cận các nguồn lực chuyên gia và hỗ trợ từ Trane bất kể hoạt động của bạn ở đâu. Bạn sẽ được hỗ trợ bởi một nhóm kỹ thuật viên có trình độ trung tâm dữ liệu, những người hiểu những thách thức riêng trong ngành của bạn.