Đơn vị xử lý không khí
LỢI ÍCH & TÍNH NĂNG
Được thiết kế để tối ưu hóa hệ thống HVAC của bạn
Bộ xử lý không khí Trane có thể giúp hệ thống HVAC đạt được hiệu quả năng lượng và chất lượng không khí trong nhà cao hơn đồng thời giảm yêu cầu bảo trì - tăng thêm tuổi thọ cho các tòa nhà và cải thiện cuộc sống của mọi người trong đó. Từ những nhu cầu đơn giản nhất đến nhu cầu rộng rãi về làm sạch không khí, hút ẩm và tiết kiệm năng lượng, có một thiết bị xử lý không khí Trane để cung cấp mọi thứ mà dự án của bạn yêu cầu.
Mô hình sản phẩm
Các mẫu đơn vị xử lý không khí Trane
AHU tùy chỉnh – CLCP
- Phạm vi lưu lượng không khí: 2.000 ~ 120.000 CMH
- Da đôi, 50mm
- Hiệu suất vỏ tốt nhất
- Chứng chỉ Eurovent và Chứng chỉ AHRI 1350
- Các tính năng và kích thước có thể tùy chỉnh cho khách hàng
- Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp
AHU tùy chỉnh – CLCA
- Phạm vi lưu lượng không khí: 2.000 ~ 100.000 CMH
- Da đôi, 25mm / 50mm
- Hiệu suất vỏ tuyệt vời
- Chứng chỉ Eurovent và Chứng chỉ AHRI 1350
- Cấu hình và kích thước có thể tùy chỉnh cho khách hàng
Danh mục AHU – LPCQ
- Phạm vi lưu lượng không khí: 2.000 ~ 38.000 CMH
- Da đôi, 25mm / 50mm
- Kích thước đơn vị nhỏ gọn cho diện tích nhỏ
- Các chức năng phong phú như lọc, khử trùng, làm mát, sưởi ấm và tạo ẩm
Trần AHU – LWHA
- Phạm vi lưu lượng không khí: 1.500 ~ 15.000 CMH
- Cả da đơn và da đôi
- Thiết kế siêu mỏng
- Cuộn dây được tối ưu hóa cho điều kiện Trái đất
- Các chức năng phong phú như lọc, khử trùng, làm mát, sưởi ấm và tạo ẩm
Mô hình sản phẩm
Các mẫu đơn vị xử lý không khí AL-KO
AT4-7
- Phạm vi lưu lượng không khí: 20.000 ~ 300.000 CMH
- Da đôi, 70mm
- Cấu trúc khung cường độ cao
- Cấu trúc bảng điều khiển "bánh sandwich" dày 70mm được tối ưu hóa giúp tăng cường khả năng cách nhiệt và giảm thiểu cầu nối nhiệt
- Lớp cách nhiệt được làm bằng vật liệu len đá chống cháy
- Phù hợp với tiêu chuẩn DIN 4102
- Xếp hạng chống cháy đạt Loại A1
- Dễ dàng lắp ráp và tháo rời
AT4-6 cộng
- Phạm vi lưu lượng không khí: 20.000 ~ 180.000CMH
- Da đôi, 60mm
- Lớp chống cháy tấm PU: B1
- Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN1886 / RLT
- Nhà máy AL-KO Trung Quốc được chứng nhận bởi Đức TÜV (ISO9001), ICAS (ISO14001, ISO45001)
AT4-T
- Phạm vi lưu lượng không khí: 2.000 ~ 38.000CMH
- Da đôi, 47mm
- Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN1886, DIN1946 và RLT
- 330 kích thước tiêu chuẩn mô-đun cung cấp sự lựa chọn linh hoạt
- Chứng nhận Eurovent
- VDI6022 chứng nhận từ Hiệp hội Kỹ sư Đức
- Chứng nhận RLT từ Hiệp hội các nhà sản xuất điều hòa không khí Đức