Lưu lượng chất làm lạnh thay đổi (VRF)
LỢI ÍCH & TÍNH NĂNG
Công nghệ VRF hợp nhất hệ thống sưởi ấm và làm mát thành một hệ thống đa vùng, hoàn toàn bằng điện.
-
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
Đồng thời làm ấm hoặc làm mát các môi trường khác nhau.
-
Tính linh hoạt vượt trội
Danh mục VRF mở rộng của chúng tôi bao gồm mọi thứ, từ giá treo tường không ống dẫn và thiết bị trần ống dẫn đến lắp đặt ngoài trời.
-
Tăng cường độ ổn định của hệ thống
Sự thoải mái và độ tin cậy vượt trội cho các nhu cầu làm mát quan trọng.
-
Hiệu quả vượt trội
Máy nén biến tần DC hiệu suất cao và động cơ quạt DC
-
Sẵn sàng cho ESG
Tiến hành khử cacbon và bền vững mà không ảnh hưởng đến hoạt động.
-
Tiết kiệm chi phí lớn hơn
Hiệu quả cao hơn giúp giảm chi phí tiện ích trong ngắn hạn và dài hạn.
Mô hình sản phẩm
Mô hình VRF
Hiệu quả cao. Kiểm soát nhiệt độ chính xác. Hiệu suất ổn định. Thiết kế linh hoạt.
TVR 7G
Mô Hình
- 4TVVT (ODU) : 8~30HP
- 4TVA\4TVE\4TVB\4TVC\4TVD\4TVW (IDU) : 0.8~20 HP
- Basic modules: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 HP
- Up to 3 units with a maximum capacity of 90 HP
- Refrigerant: R410a
Thông Số Điện
- 380-415V/50,60Hz/3Ph
Tính Năng
- Cooling Only
- EER up to 4.65
- Wide combination rate: 50% to 200%
- Cooling range: -15~55℃
GEN ELITE L
Mô hình
- TAH (ODU): 8~128HP
- MAA\MAB\MAC\MAD\MAW\MAF (IDU): 0.8~20 HP
- Basic modules: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 HP
- Up to 4 units with a maximum capacity of 128 HP
- Refrigerant: R410a
Thông Số Điện
- 380-415V/50Hz/3Ph
Tính Năng
- Heat Pump
- APF up to 5.0
- Cooling range: -5~55℃.
- Heating range: -25~28 ℃.
Tuân Thủ
- China standard, GB/T 18837-2015
GEN ELITE CO (R1-3)
Mô hình
- TUC(ODU): 8~26HP
- MUZ/MUD/MUC/MUA/MUW/MUV/MUF (IDU): 0.8~20 HP
- Basic modules: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 HP
- Up to 4 units with a maximum capacity of 104 HP
- Refrigerant: R410a
Thông Số Điện
- 380-415V/50,60Hz/3Ph
Tính Năng
- Cooling Only
- Compact design
- EER up to 5.04
- Max 64 IDU per system
- Max 700 IDU total
- Cooling range: -15~55℃
- Widely Combination rate: 50%~150%