Máy biến áp

150, 300, 500, 750, 1.000 và 1.500 kVA

  • Tăng hoặc giảm từ 208, 230, 460, 600, 2.400 và 4.160 V

Cáp điện

 2/0 và 4/0

  • Hộp 50 ft hoặc 100 ft có sẵn
  • Bím tóc và kết nối kiểu cam

Máy bơm

14 - 4.800 GPM

  • Trượt được gắn với van tiết lưu, ngắt kết nối và khởi động

Ống gió linh hoạt

Đường kính 12 và 20 inch

  • Hộp: (4) chiều dài 25 foot, (2) đầu nối

Ống mềm

2,5, 4, 6 và 10 inch

  • Bộ đóng hộp bao gồm 100 hoặc 200 ft ống và phụ kiện
  • Bộ dụng cụ: 96 feet có sẵn ống hút / dọc mặt bích 4 inch

Cài đặt, Vận hành, Bảo trì (IOM)

Cài đặt, Vận hành, Bảo trì (IOM)

Bộ trao đổi nhiệt

Bộ trao đổi nhiệt của chúng tôi là loại tấm và khung và cung cấp trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng trong các ứng dụng tạm thời. Sản phẩm có sẵn: 100–500 tấn

  • Cho phép chuyển từ phương pháp làm mát này sang phương pháp làm mát khác
  • Hữu ích cho các ứng dụng chế biến và sản xuất

Cài đặt, Vận hành, Bảo trì (IOM)


Tấm I-Line

Thùng nhiên liệu

Cài đặt, Vận hành, Bảo trì (IOM)

Bảng giám sát từ xa


Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals