Các đơn vị khép kín làm mát bằng nước
Mô hình SWUD
-
Dễ dàng lắp đặt, diện tích nhỏ hơn
Các mẫu tủ một mảnh được đặt vào vị trí và chiếm diện tích nhỏ hơn tới 28% so với sản phẩm cũ của chúng tôi. Đối với trang bị thêm, chúng tôi cung cấp thiết kế mô-đun với các thành phần có thể vừa qua ô cửa và được lắp ráp tại chỗ. Quyền truy cập bản lề hành động kép hoàn toàn giúp SWUD của chúng tôi dễ dàng bảo dưỡng hơn trong suốt thời gian sử dụng.
-
Tuân thủ
SWUD một mảnh tiết kiệm năng lượng mới của Trane tuân thủ các quy định bắt buộc chất làm lạnh thân thiện với môi trường trong tất cả các thiết bị đóng gói mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Hệ thống phát hiện rò rỉ do nhà máy lắp đặt giúp tăng độ an toàn và sự an tâm.
-
Tiết kiệm năng lượng, với chi phí ban đầu thấp hơn
SWUD được thiết kế lại của chúng tôi mang lại hiệu quả đầy tải được cải thiện trung bình cao hơn 30% so với các thiết bị cũ của chúng tôi. Bởi vì nó là một thiết bị một mảnh với cài đặt đơn giản, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí ban đầu. Trong suốt vòng đời của nó, các tính năng như cấu trúc bảng điều khiển cách nhiệt bằng xốp hai vách và bộ điều khiển Symbio® 500 được lắp đặt tại nhà máy cho phép bạn tiết kiệm chi phí năng lượng trong tương lai.
-
Hoạt động yên tĩnh với IAQ được cải thiện
Được chế tạo với bộ lọc MERV 8 hoặc 13, tấm tường đôi phun bọt 1 inch và quạt ECM tiêu chuẩn, SWUD của chúng tôi mang lại chất lượng không khí trong nhà cao trong khi hoạt động kín đáo trong nền.
Dịch vụ
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.
HVAC System Repair
Our local, certified technicians get your system back up and running, fast