Recuperación de calor total y parcial. Las unidades están equipadas con un intercambiador de calor adicional en la tubería de descarga para recuperar calor del vapor de refrigerante.
Diseñada para aplicaciones que necesitan recuperar una cantidad de calor limitada (recuperación de calor parcial) o significativa (recuperación de calor total) y que se utiliza para calentar el agua sanitaria en oficinas, edificios comerciales, cocinas o lavanderías de complejos hoteleros. También es apta para aplicaciones industriales con necesidades simultáneas de aire acondicionado y calefacción.
Enfriamiento gratuito. Las unidades están equipadas con un intercambiador de calor adicional para enfriar el circuito del agua del edificio directamente con aire ambiente exterior.
En general, la situación ideal es un edificio que presente una carga de frío restante en invierno y que esté situado en una región donde la temperatura esté por debajo de 0°C la mayor parte del tiempo.
MODELO
Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTAD085
273,2
99,5
2068 x 3507 x 2260
2660
RTAD100
335,8
128,4
2068 x 4426 x 2260
3105
RTAD115
392,7
147,8
2068 x 4426 x 2260
3555
RTAD125
448,6
185,2
2068 x 4426 x 2260
3570
RTAD145
515,1
190,1
2088 x 5351 x 2260
4260
RTAD150
550,6
209,5
2088 x 5351 x 2260
4520
RTAD165
599,8
222,1
2188 x 6370 x 2260
5440
RTAD180
644,1
245,5
2188 x 6370 x 2260
5525
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).