Trane® Stealth™ son enfriadoras condensadas por aire de 150 a 300 TR que entregan una excelente eficiencia a carga parcial y a plena carga. Opciones de múltiples tratamientos acústicos InvisiSound proveen la posibilidad de encontrar una aplicación específica según cada necesidad. La opción InvisiSound™ Ultimate package genera el nivel de sonido más bajo de la industria.
Chiller frío solo, condensado por aire.
Compresor de doble tornillo de accionamiento directo.
Refrigerante R134a.
Extrema eficiencia y muy bajo nivel sonoro.
Variador de frecuencia (AFD) en compresores y ventiladores.
Motores de imán permanente en compresores y ventiladores.
Doble circuito de refrigeración.
Intercambiador casco y tubos.
Válvula de expansión electrónica.
Condensador con microcanales.
Control microprocesado “Adaptive Control™” con AdaptiSpeed, optimizado matemáticamente.
Pantalla táctil TD7.
Protocolos LonTalk, BACnet y Modbus integrados en el controlador.
MODELO
Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTAE150
514
155
2432 x 2230 x 5853
5207
RTAE165
579
172
2432 x 2230 x 7204
5685
RTAE180
624
188
2432 x 2230 x 7204
5842
RTAE200
696
208
2432 x 2230 x 8555
6353
RTAE225
784
225
2432 x 2230 x 8555
7015
RTAE250
879
262
2432 x 2230 x 8555
7194
RTAE275
961
282
2432 x 2230 x 9906
7754
RTAE300
1062
314
2432 x 2230 x 11258
8285
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).