Unidades Exteriores TVR II

Diseño Flexible. Las unidades exteriores Bomba de Calor o de Recuperación de Calor pueden utili­zarse individualmente o formando módulos. En total, se dispone de 29 combinaciones diferentes de unidades exteriores que pueden acoplarse a un total de 54 unidades interiores distintas, para cumplir con cualquier tipo de aplicación. Los módulos más grandes de 620 MBH permiten la conexión de hasta 64 unidades interiores alcanzando distancias de hasta 150m. La nueva opción de Motor de Ventilador Exterior de Alta Presión Estática permite la instalación de unidades exteriores en los distintos pisos, cuando ésta representa la solución óptima para una aplicación en particular. Se prevé las aplicaciones de configuración especial a futuro para poder aumentar, cambiar o eliminar zonas, dependiendo de las necesidades cambiantes del usuario final.