Changeur® de climat performant avec commandes Symbio® montées en usine

perf-CSAA-page-new.jpg

Changeur® de climat performant avec commandes Symbio® montées en usine

Les unités de traitement d’air Trane Performance Climate Changer allient flexibilité et fiabilité pour répondre aux exigences de votre projet. Avec les commandes Symbio 500 en option montées en usine, vous pouvez optimiser votre système dès le premier jour de la mise en service.

Principaux avantages

  • Parce que le contrôleur est monté et testé dans un environnement contrôlé selon un standard de qualité élevé, vous pouvez être assuré de performances optimales.
  • Garantit l’intégrité du système et des performances élevées en protégeant le boîtier contre les dommages potentiels causés par le montage des commandes sur site.
  • N’ajoute pas de temps supplémentaire à la construction de votre appareil de traitement de l’air. Votre commande se déroule aussi rapidement que les unités sans commandes prémontées.
Demander un devis

Connectivité sécurisée, ouverte et facile

Symbio 500 se connecte de manière transparente aux systèmes d’automatisation et de gestion des bâtiments Trane, y compris Tracer SC+ et Tracer Synchrony ou Tracer Ensemble. Parce qu’il fonctionne sur BACnet, la norme de l’industrie, Symbio peut être intégré à la fois dans les systèmes Trane BAS et non Trane.

Mise en service simplifiée

Préprogrammé avec la séquence d’opérations la plus récente et la plus efficace pour une efficacité améliorée, le contrôleur Symbio 500 a fait ses preuves pour fonctionner sans problème avec les systèmes d’automatisation des bâtiments open source.

Deux connexions simples

La connectivité entre l’équipement et les commandes est simplifiée à deux flux : l’alimentation et la communication.

Blue Chip Manager Monitoring Energy Efficiency

Performances d’efficacité de pointe

Avec des taux de fuite d’air exceptionnellement bas rendus possibles par des techniques de fabrication exclusives et un boîtier supérieur, une grande variété d’options de ventilateurs et des options avancées de récupération d’énergie.

Gears mechanism, digital transformation, data integration and digital technology concept

Construction robuste

Livré grâce à une construction sans métal traversant et à des panneaux de boîtier à double paroi, ainsi qu’à des fonctionnalités telles que des réseaux de ventilateurs Direct-Drive Plenum pour la redondance requise par de nombreuses applications. De plus, les appareils de traitement d’air Trane peuvent être entièrement intégrés dans un système de gestion de bâtiment via des commandes communicantes BACnet™ montées en usine, câblées et testées.

5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

Installations faciles

Avec une seule connexion d’alimentation pour une intégration plus facile et conçu avec des panneaux amovibles facilitant la navigation dans les espaces étroits.

175138795

Conçu pour une bonne qualité de l’air intérieur

Avec des technologies innovantes telles que le système de nettoyage catalytique de l’air Trane (TCACS) et la technologie de déshumidification par adsorption Cool Dry Quiet (CDQ)® pour une qualité de l’air intérieur considérablement améliorée.