Encombrement compact
Une conception compacte et des technologies de construction de pointe Vous n’avez pas à faire de compromis. Trane peut aider à réduire les factures d’électricité et Améliorer également la qualité de l’air.
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Conçu par des experts pour les applications soucieuses de leur budget, mais Ne sacrifiez pas la construction, la qualité ou les performances.
Principaux avantages :
Disponibles avec des fonctionnalités et des options pour répondre à pratiquement toutes les spécifications, les appareils de traitement d’air du catalogue Trane® offrent des fonctionnalités essentielles pour fournir simplement, de manière fiable et efficace un air propre et confortable. Trane a redéfini l’appareil de traitement de l’air d’entrée de gamme. Le modèle combine efficacité énergétique et flexibilité avec des performances prévisibles, offrant :
Une conception compacte et des technologies de construction de pointe Vous n’avez pas à faire de compromis. Trane peut aider à réduire les factures d’électricité et Améliorer également la qualité de l’air.
Avec une grande variété de configurations, d’options de composants, Des outils d’alimentation et de conception et d’analyse uniques pour aider à personnaliser Des centrales de traitement d’air Performance Climate Changer pour répondre à vos besoins en matière d’énergie, d’intérieur la qualité de l’air et les exigences budgétaires.
Avec une construction robuste et de qualité et monté en usine, câblé et commandes communicantes BACnet™ testées, Performance Climate Changer air Les manipulateurs sont également conçus pour une installation et un entretien faciles comme les performances durables auxquelles vous faites confiance de la part de Trane.
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.
Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.
Les experts de Trane peuvent évaluer si une mise à niveau ou un remplacement fournir le meilleur retour sur investissement. Si une mise à niveau est la bonne solution pour votre bâtiment, nous fournissons un service et un soutien de la conception à la réalisation Pour sélectionner l’équipement et les contrôles idéaux pour votre bâtiment, améliorez efficacité énergétique et exécuter le projet d’installation en tant qu’entrepreneur en mécanique.
Appareils de traitement d’air sur mesure
Principaux avantages :
Appareils de traitement d’air semi-personnalisés
Principaux avantages
For General and Corporate Questions: